Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310

144H3910

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VVX-FI, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausCompact 28 VVX 2-FBH
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 36 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliBottom + option for top conn
LKV siirrinmalliT137H-1 36 G1"*20 H
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 VVX 2-FBH
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroe83e3516-ab51-4b8f-8cef-98ccc0b37c21
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 VVX 2-FBH
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1460 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 VVX-FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Kilogram
Nettopaino94 Kilogram
Määrä548.96 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628305745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm