Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H3667

Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliCopper
HEX LKV, juotosmateriaaliCopper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiInternal thread
Keskuksen koko tyyppiType 2-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaInternal thread
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoWithout
KuvausCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 36 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaBottom + option for top conn
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliBottom + option for top conn
LKV siirrinmalliT137H-1 10 G1"*20 H
LKV-kiertoYes
LKV-liitäntätapaInternal thread
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElectronic
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapaInternal thread
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElectronic
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro749cdaf8-7cdb-468c-b757-6992e00dd174
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 VVX-FI-SLS 2-2
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1460 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäSmall Stations
TuotetyyppiTermix Compact 28 VVX-FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Kilogram
Nettopaino94 Kilogram
Määrä548.96 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628190693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm