Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tyyppi 2-3, LKV-säätimen nimi: IHPT

144H3448

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 MST VVX, Tyyppi 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2-3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekokoG1"
Korkeus ilman koteloa [mm]914 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Lämmityksen säätimen nimiECL 120
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 60 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV siirrinmalliXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiIHPT
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekokoG3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 MST VVX-2-3
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 MST VVX
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55 Kilogram
Nettopaino53 Kilogram
Määrä0.331 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm