Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tyyppi 3-2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310

144H3947

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 MS VVX, Tyyppi 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1063 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausCompact 28 MS VVX-3-2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT137H-1 60 G1"*20 H
LKV-kiertoSisältyy
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro0cda1b8c-ddfc-495d-aba9-d3c8136d910b
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 MS VVX-3-2
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 MS VVX
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino56 Kilogram
Nettopaino55 Kilogram
Määrä384.806 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628308876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm