Termix Compact 28 MS VVX, Tyyppi 3-2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310
144H3932
Tuotetyyppi: Termix Compact 28 MS VVX, Tyyppi 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3932
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3-2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1063 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T137H-1 60 G1"*20 H |
| LKV-kierto | Sisältyy |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø28 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compact 28 MS VVX-3-2 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 905 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix Compact 28 MS VVX |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 56 Kilogram |
| Nettopaino | 55 Kilogram |
| Määrä | 384.806 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |