Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Alhaalla, 55 kW, Tyyppi 3

145F3921

EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]717 mm
KuvausEvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
Lämmityksen säätimen nimiFTC
Lämmitysteho [kW] [Max]10 kW
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3StS R
MeteringPrepared for water and energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveKyllä
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassKyllä
Syvyys ilman koteloa [mm]152 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat VX-F
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino27.9 Kilogram
Nettopaino26.7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5702424648435