Lämmönjakokeskukset, DSP2 FIX, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
005L7019
DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
005L7019
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN25 |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Hitsaus |
| KL-putkikoko | DN40 |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB52 |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | Magna 3 40-150 F |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| LKV siirrinmalli | XB12 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Grundfos |
| LKV-kiertovesipumpun tyyppi | ALPHA 2L 25-60N |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | DN32 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-yhdekoko | 1 1/4" |
| Luokan nimi | Epäsuora lämmitys ja LKV-lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | Hitsaus |
| LV-putkikoko | DN65 |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN65 STD ver.1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 15 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 2050 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 2000 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | I |
| Product line | 32 |
| Rakenne | pystyasennus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 10 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 230 V |
| Teho [kW] | 650.0 kW |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSP2 FIX |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 295 Kilogram |
| Nettopaino | 1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2037.189 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |