Danfoss logo
DSP2 FIX

Lämmönjakokeskukset, DSP2 FIX, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN32
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB52
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiMagna 3 40-120 F
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
LKV siirrinmalliXB12
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiGrundfos
LKV-kiertovesipumpun tyyppiALPHA 2L 25-60N
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN25
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
LKV-yhdekoko1"
Luokan nimiEpäsuora lämmitys ja LKV-lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaKierre
LV-putkikokoDN50
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]15 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1900 mm
Pakkauksen leveys [mm]1500 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitusI
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]10 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]230 V
Teho [kW]470.0 kW
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP2 FIX
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino240 Kilogram
Nettopaino1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1582.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm