Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Lämmönjakokeskukset, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: AVTQ, LKV-kierto: Ei

148L5015

DSA WALL 2F-2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekokoDN25
Korkeus ilman koteloa [mm]1200 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1200 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoEi
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausDSA WALL 2F-2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB37L-10
Lämmönjakokeskus tyyppi2F-2
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto L
LiitäntäsuuntaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliVasen / Oikea
LKV siirrinmalliXB37M-20
LKV-kiertoEi
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN20
LKV-säätimen nimiAVTQ
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN20
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN25
Material DescriptionDSA 2F-2 WALL
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Teho [kW]60.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA2 WALL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.99 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino80 Kilogram
Nettopaino60 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä492.343 Liter
EAN/UPC5715162738948