Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Lämmönjakokeskukset, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: AVTQ, LKV-kierto: Kyllä

148L5010

DSA WALL 2F-1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN15
Käyttöveden kierto, yhdekokoDN15
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekokoDN25
Korkeus ilman koteloa [mm]1200 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1200 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoEi
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausDSA WALL 2F-1
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB37L-10
Lämmönjakokeskus tyyppi2F-1
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto L
LiitäntäsuuntaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliVasen / Oikea
LKV siirrinmalliXB37M-20
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiGrundfos
LKV-kiertovesipumpun tyyppiUPS 25-60 N 180
LKV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoDN20
LKV-säätimen nimiAVTQ
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekokoDN20
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN20
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN25
Material DescriptionDSA 2F-1 WALL
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Teho [kW]60.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA2 WALL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.99 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino80 Kilogram
Nettopaino60 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä492.343 Liter
EAN/UPC5715162738955