Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Lämmönjakokeskukset, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310, LKV-kierto: Kyllä

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]1.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN20
Käyttöveden kierto, yhdekokoDN20
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN32
KL-yhdekokoDN32
Korkeus ilman koteloa [mm]1200 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1200 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoEi
Kotitalouksien määrä [Maks.]10
Kotitalouksien määrä [Min.]5
KuvausDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB37L-10
Lämmönjakokeskus tyyppiHE150 DHW80
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiMagna 3 25-100
LiitäntäsuuntaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliVasen / Oikea
LKV siirrinmalliXB37M-20
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiGrundfos
LKV-kiertovesipumpun tyyppiUPS 25-60 N 180
LKV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoDN32
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoDN25
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN25
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN32
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 3.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]650 mm
Teho [kW]150.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]115 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA2 WALL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.44 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino15 Kilogram