Lämmönjakokeskukset, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310
146B8016
DSA HOME 2F-4 + ST
146B8016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | PU-kovavaahto+EPP |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN15 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | G3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 810 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 810 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 4 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | DSA HOME 2F-4 + ST |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06L-1-16 |
| Lämmityspiirien määrä | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | 2F-4 +ST |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 AUTO 15-70 |
| Liitäntäsuunta | Ylös |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Vasen / Oikea |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 20 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Grundfos |
| LKV-kiertovesipumpun tyyppi | UPM3 DHW 15-20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-piirien määrä | 1 |
| LKV-putkikoko | DN15 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | G3/4" |
| Luokan nimi | Epäsuora lämmitys ja LKV-lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN20 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | G3/4" |
| Material Description | DSA HOME 2F-4 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 14 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 14 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 800 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 350 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 350 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 810 mm |
| Teho [kW] | 65.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 130 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA2 HOME |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 12.00 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
| Määrä | 213.9 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |