Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Päältä ja alhaalla, 35 kW

267B1182

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : DID pre-configured stations

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP-vaahto
KuvausDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
Lämmityksen säätimen nimiTD-21
Lämmitysteho [kW] [Max]12 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.036 W/m-K
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiTD-21
LKV-teho [kW] [Max]35 kW
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
Material DescriptionDID-62 35 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimary
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDID pre-configured stations
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino28.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424658861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm