DID pre-configured stations, Alhaalla, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : DID pre-configured stations
267B1181
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø20 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Lämmityksen säätimen nimi | TD-21 |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 19 kW |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.036 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | TD-21 |
| LKV-teho [kW] [Max] | 65 kW |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Strainer | Primary |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DID pre-configured stations |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 27 Kilogram |
| Nettopaino | 25.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |