Danfoss logo
DID-61-R_267B1177_267B1178_267B1180

DID pre-configured stations, Alhaalla, 35 kW

267B1177

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KuvausDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version
Lämmityksen säätimen nimiTD-21
Lämmitysteho [kW] [Max]12 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.036 W/m-K
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiTD-21
LKV-teho [kW] [Max]35 kW
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
Material DescriptionDID-61 35 Kw R
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimary
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDID pre-configured stations
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25 Kilogram
Nettopaino23.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424658816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm