Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Tyyppi 3-2, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145F0353

Tyyppi 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]980 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]980 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A237
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämmitysteho [kW]15 kW
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaUlkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaUlkokierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VXi (A237)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino44 Kilogram
Nettopaino42 Kilogram
Määrä217.5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm