Akva Lux II VXe (A237), Tyyppi 1-1, LKV-säätimen nimi: PTC2+P
145F0638
Tuotetyyppi: Akva Lux II VXe (A237), Tyyppi 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0638
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Eristysaine | Polypropylene |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1-1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 932 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 932 mm |
| Kotelon materiaali | Polypropylene |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / A237 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| Lämmitysteho [kW] | 20 kW |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | PTC2+P |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 41 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | Ulkokierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 550 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Lux II VXe (A237) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 43 Kilogram |
| Nettopaino | 42 Kilogram |
| Määrä | 173.91 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |