Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tyyppi 3-1, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

004U8447

Tyyppi 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysaineIlman
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]861 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II VX tyyppi 1 LVK + tyyppi 3 L (lattialämmitys)
Lämmityksen säätimen nimiRAVK
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämmitysteho [kW]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LisätietojaKotelo
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-teho [kW] [Min]32 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPL
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]620 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]553 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VX (Thermostatic)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Nettopaino45 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm