Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä, Tyyppi 1-1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 210, LKV-säätimen nimi: PTC2

004U8347

Tuotetyyppi: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä, Tyyppi 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysainePutkieriste
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HuomautuksetIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]861 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoSisältyy
Kotitalouksien määrä [Maks.]4
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II VX H2WP tyyppi 1 LVK + tyyppi 1 L sis. eristetyt putket
Lämmityksen säätimen nimiECL 210
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]3 bar
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
Product line33
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]650 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]381 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]700 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Nettopaino45 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3.995 Hectoliter
EAN/UPC5715162510681