Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä, Tyyppi 1-1, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145F0267

Tuotetyyppi: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä, Tyyppi 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]818 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tyyppi H1/W1 sis. STW:n
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A260
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LisätietojaTurvatoiminto
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-teho [kW] [Min]35 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]650 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]700 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 lämm.piiriä
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Nettopaino45 Kilogram
Määrä399.543 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm