Tyyppi 2-2, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: PTC2+P
145F0309
Tyyppi 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
145F0309
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2-2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 861 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 861 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | Akva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation |
| Lämmityksen säätimen nimi | RAVK |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| Lämmitysteho [kW] | 30 kW |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| Lisätietoja | KoteloPutkieriste |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | PTC2+P |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 55 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W2, Therm. |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | AVPL |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 420 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 620 mm |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 553 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 365 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 47 Kilogram |
| Nettopaino | 45 Kilogram |
| Määrä | 219.555 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |