Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Tyyppi 1-1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145F0214

Tyyppi 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]861 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoLisävaruste
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]553 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VX (Electronic)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm