Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tyyppi 3-1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 210, LKV-säätimen nimi: PTC2

004U8269

Tyyppi 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Akva Lux II VX (A237)

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineIlman
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HuomautuksetIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG ulkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]861 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoSisältyy
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II VX HWP tyyppi 1 LVK + tyyppi 3 FH (XB 06L-1-24)
Lämmityksen säätimen nimiECL 210
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]3 bar
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]620 mm
Product line33
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]510 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]381 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II VX (A237)
UL-hyväksyttyOut of scope

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino47 Kilogram
Nettopaino45 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162510353