Termix BVX FI RO SEK, Tyyppi 2-1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310
144H2792
Tuotetyyppi: Termix BVX FI RO SEK, Tyyppi 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2
144H2792
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2-1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1910 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Sisältyy |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 105 L |
| Kuvaus | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H+-1 20 G3/4"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-varaajapiirin ohjaus | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Paine-erosäädin | AVPB-F |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säiliön materiaali | Emaloitua terästä |
| SCIP-asiakirjan nro | b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 570 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 560 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix BVX FI RO SEK |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 150 Kilogram |
| Nettopaino | 130 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |