Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Tyyppi 2-2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310

144H2383

Tuotetyyppi: Termix BVX FI RO SEK, Tyyppi 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1910 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoSisältyy
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]105 L
KuvausEpäsuora lämmitys ja DHW
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
LKV-kiertoLisävaruste
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-varaajapiirin ohjausElektroninen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK 2-2
Mixing circuit - controlN/A
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Paine-erosäädinAVPB-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säiliön materiaaliEmaloitua terästä
SCIP-asiakirjan nro1d53b461-02eb-4105-b498-c15a68f5522d
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix BVX-FI RO SEK 2-2
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]570 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]560 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix BVX FI RO SEK
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino125 Kilogram
Nettopaino125 Kilogram
Määrä0.684 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561321749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm