Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, LKV-säätimen nimi: RAVK

145G3105

Tuotetyyppi: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppi70L/H26
KeywordsComfor AHOFOR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]70 L
KuvausComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
Lämmityksen säätimen nimiECL 120
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LisätietojaKotelo
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiRAVK
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 HOFOR
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H26, HOFOR
Model number145G3105
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVP-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiComfort A
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Kilogram
Nettopaino90 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162519202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm