Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Tyyppi 3-1

145F0483

Tuotetyyppi: VX SLS (A247), Tyyppi 3-1, 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]785 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]785 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A247
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiECL 310 / A247
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-varaajapiirin pumpun merkkiGrundfos
LKV-varaajapiirin pumpun tyyppiUPM3 15-50 130 CIL3
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPB-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX SLS (A247)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm