Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Yhden varaajan sovellus, Lämmitystehon tarve (kw): 85, Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW): 100, Lämmön myyntioptio: Ei

146B9402

DSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeHeat recovery unit
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
KäyttökohdeA6
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaKierre
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]2000 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100
Lämmityksen säätimen nimiECL310 (P510.12)
Lämmitys siirrinmalliXB37H-1 26
Lämmitystehon tarve (kw)85 kW
Lämmön myyntioptioEi
Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW)100 kW
Lämmönjakokeskus tyyppiA6
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliYlös
Ominaisuudet
Arvo
LisätietojaYhden varaajan sovellus
LV-liitäntätapaKierre
LV-putkikokoDN25
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 85 CO2 100
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PED-luokitusI
Product line32
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1500 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
TiedonsiirtoModBus
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA HRU
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Varaajan koko500.0 L
Varaajien lukumäärä1 kpl
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.55 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino540 Kilogram
Nettopaino500 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902936