Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Kahden varaajan sovellus, Lämmitystehon tarve (kw): 135, Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW): 100, Lämmön myyntioptio: Ei

146B9247

DSA HRU 2 HE 135D CO2 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeHeat recovery unit
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
KäyttökohdeA4
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaKierre
KL-putkikokoDN40
KL-yhdekoko1 1/2"
Korkeus ilman koteloa [mm]2000 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSA HRU 2 HE 135D CO2 100
Lämmityksen säätimen nimiECL310 (P510.12)
Lämmitys siirrinmalliXB37H-1 40
Lämmitystehon tarve (kw)135 kW
Lämmön myyntioptioEi
Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW)100 kW
Lämmönjakokeskus tyyppiA4
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliYlös
Ominaisuudet
Arvo
LisätietojaKahden varaajan sovellus
LV-liitäntätapaKierre
LV-putkikokoDN40
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1 1/2"
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135D CO2 100
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PED-luokitusI
Product line32
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]2800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1200 mm
TiedonsiirtoModBus
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA HRU
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Varaajan koko500.0 L
Varaajien lukumäärä2 kpl
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]2.44 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino540 Kilogram
Nettopaino500 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3864.075 Liter
EAN/UPC5715162903230