Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Kahden varaajan sovellus, Lämmitystehon tarve (kw): 540, Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW): 400, Lämmön myyntioptio: Kyllä

146B9236

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeHeat recovery unit
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
KäyttökohdeA3
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaLaippa
KL-putkikokoDN65
KL-yhdekokoDN65
Korkeus ilman koteloa [mm]2000 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Lämmityksen säätimen nimiECL310 (P510.12)
Lämmitys siirrinmalliXB59M-1 90
Lämmitystehon tarve (kw)540 kW
Lämmön myyntioptioKyllä
Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW)400 kW
Lämmönjakokeskus tyyppiA3
Lämmönmyyntiin käytettävän siirtimen malli (piirin nimi)XB59M-1-90
Lämmönmyyntipiirin pumpun malliWilo
Lämmönmyyntipiirin pumpun merkkiSTRATOS-PARA 30/1-12
Latauspumpun malliSTRATOS-PARA 30/1-12
Ominaisuudet
Arvo
Latauspumpun merkkiWilo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliYlös
LisätietojaKahden varaajan sovellus
LV-liitäntätapaLaippa
LV-putkikokoDN65
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN65
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PED-luokitusI
Product line32
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]2800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1200 mm
TiedonsiirtoModBus
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA HRU
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Varaajan koko500.0 L
Varaajien lukumäärä2 kpl
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.55 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino540 Kilogram
Nettopaino500 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162903667