DSA HRU, Kahden varaajan sovellus, Lämmitystehon tarve (kw): 135, Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW): 400, Lämmön myyntioptio: Kyllä
146B9135
DSA HRU 2 HE 135 CO2 400 S
146B9135
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | PU-kovavaahto |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttökohde | A1 |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Kierre |
| KL-putkikoko | DN40 |
| KL-yhdekoko | 1 1/2" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 2000 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | DSA HRU 2 HE 135 CO2 400 S |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL310 (P510.12) |
| Lämmitys siirrinmalli | XB37H-1 40 |
| Lämmitystehon tarve (kw) | 135 kW |
| Lämmön myyntioptio | Kyllä |
| Lämmön talteenotot (CO2) teho (kW) | 400 kW |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | A1 |
| Lämmönmyyntiin käytettävän siirtimen malli (piirin nimi) | XB37H-1-40 |
| Lämmönmyyntipiirin pumpun malli | Wilo |
| Lämmönmyyntipiirin pumpun merkki | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Latauspumpun malli | STRATOS-PARA 30/1-12 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Latauspumpun merkki | Wilo |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Ylös |
| Lisätietoja | Kahden varaajan sovellus |
| LV-liitäntätapa | Kierre |
| LV-putkikoko | DN40 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1 1/2" |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 400 S |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| PED-luokitus | I |
| Product line | 32 |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 2800 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1200 mm |
| Tiedonsiirto | ModBus |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA HRU |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Varaajan koko | 500.0 L |
| Varaajien lukumäärä | 2 kpl |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 2.44 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 540 Kilogram |
| Nettopaino | 500 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903452 |