Danfoss logo
ThermoDual FLS

Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliKupari
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Lämmönjakokeskus tyyppiTD-FLS, 420kW, sekoitus, ECL, eristyskansi
LKV siirrinmalliXB59M-1 60
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]420.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-FLS
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino130 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811