Danfoss logo
ThermoDual FLS

Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 455 kW

161L1132

ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliKupari
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
LKV siirrinmalliXB59M-1 70
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTD-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]20 bar
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]455.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-FLS
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino130 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä731.249 Liter
EAN/UPC5715162708743