Danfoss logo
ThermoDual FLS

Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliKupari
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
LKV siirrinmalliXB59M-1 30
LKV-säätimen nimiNo Controller
LKV-säätimen tyyppiExternal control
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]210.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-FLS
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1 Kilogram
Nettopaino1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä834.266 Liter