Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 140 kW
161L1104
ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
161L1104
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Kupari |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1 30 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 140.0 kW |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-FLS |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 110 Kilogram |
| Nettopaino | 110 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1021.555 Liter |