Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 80 kW
161L1101
ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
161L1101
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Kupari |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1 30 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 80.0 kW |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-FLS |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 110 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 100 Kilogram |