Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 140 kW
161L1088
ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C.
161L1088
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Kupari |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1 30 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 140.0 kW |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-FLS |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 150 Kilogram |
| Nettopaino | 130 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 673.071 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708507 |