Danfoss logo
ThermoDual FLS

Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 280 kW

161L1083

ThermoDual-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliKupari
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausThermoDual-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER
LKV siirrinmalliXB59M-1 36
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTD-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]20 bar
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]280.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-FLS
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino130 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä727.209 Liter
EAN/UPC5715162707999