Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 245 kW
004X1541
TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
004X1541
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.] | 0.38 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin eristysmateriaali | EPP Foam |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN25 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G1" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1077 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kuvaus | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | TD-FLS, 245kW, pump, ECL |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM GEO |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Pysty |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1 60 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Grundfos |
| LKV-kiertovesipumpun tyyppi | UPM GEO N |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | DN32 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | G1 1/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-putkikoko | DN32 |
| LV-yhdekoko | Rp1 1/4" |
| Material Description | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| P kierto [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 500 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 700 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 298 mm |
| Teho [kW] | 245.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-FLS |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 3.00 m³/h |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 4.47 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 4.20 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
| Määrä | 224.662 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |