Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Käyttövesijärjestelmä, TD-FLS, 70 kW

004X1538

TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
CE-hyväksyttyYes
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.15 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP-vaahto
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus ilman koteloa [mm]1036 mm
Kotelon materiaaliEPP-vaahto
KuvausTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Lämmönjakokeskus tyyppiTD-FLS, 70kW, pumppu, ECL
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM GEO
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV siirrinmalliXB37M-1 18
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiGrundfos
LKV-kiertovesipumpun tyyppiUPM 2K N
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN25
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN32
Ominaisuudet
Arvo
LV-yhdekokoRp1 1/4"
Material DescriptionTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]0.20 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]500 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]700 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]298 mm
Teho [kW]70.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-FLS
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]1.00 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.34 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]1.20 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino40 Kilogram
Määrä216.11 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162745465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm