ThermoDual FLS Mini, Tyyppi 1
145G0331
Tuotetyyppi: ThermoDual FLS Mini, Tyyppi 1, 10 bar, 90 °C
145G0331
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | Polypropylene |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 740 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 740 mm |
| Kotelon materiaali | Polypropylene |
| Kuvaus | ThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 StS 36 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-pumpun tyyppi | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS, No ECL |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 550 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Teho [kW] | 70.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | ThermoDual FLS Mini |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.5 Kilogram |
| Nettopaino | 9 Kilogram |
| Määrä | 173.91 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |