Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: ECL 310

144H3489

Tuotetyyppi: Termix ThermoDual FLS Mini, Tyyppi 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeFresh water modules
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]680 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]680 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KuvausThermodual FLS mini
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 40 G3/4" HP
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionThermodual FLS mini
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiThermodual FLS mini
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]540 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]335 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]335 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]100 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix ThermoDual FLS Mini
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18 Kilogram
Nettopaino17 Kilogram
Määrä119.394 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm