Termix Solar S, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: AVTB
144H2346
Tuotetyyppi: Termix Solar S, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H2346
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | G3/4" |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | Termix Solar S+ |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix Solar S |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15 Kilogram |
| Nettopaino | 14 Kilogram |
| Määrä | 40.656 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |