Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 3 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | ICON Wiring center |
| Product line | 67 |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Warranty & Service |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.2 Kilogram |
| Nettopaino | 7.6 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |