Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0756

Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausType SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Ominaisuudet
Arvo
Number of connections6
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.629 Kilogram
Nettopaino7.5 Kilogram
Määrä102.24 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428675086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm