Warranty & Service
145H0755
Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service
145H0755
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN. TWA 24V |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Number of connections | 5 |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Warranty & Service |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.111 Kilogram |
| Nettopaino | 7.5 Kilogram |
| Määrä | 102.24 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |