Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Jakotukki for VX-F, sis. 3 liitäntää
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki for VX-F, sis. 3 liitäntää
LisätietojaVirtausmittari
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections3
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.5 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm