Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0358

Distribution unit Tyyppi SG, 8 liitäntää sis. virtausmittarin
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausDistribution unit Tyyppi SG, 8 liitäntää sis. virtausmittarin
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä8
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Number of connections2
Ominaisuudet
Arvo
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiWarranty & Service

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.907 Kilogram
Nettopaino7.5 Kilogram
Määrä103.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm