Warranty & Service
145H0356
Distribution unit Tyyppi SG, 6 liitäntää sis. virtausmittarin
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service
145H0356
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Distribution unit Tyyppi SG, 6 liitäntää sis. virtausmittarin |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Number of connections | 6 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Warranty & Service |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.123 Kilogram |
| Nettopaino | 7.5 Kilogram |
| Määrä | 102.555 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |