Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

Distribution unit Tyyppi SG, 4 liitäntää sis. virtausmittarin
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Warranty & Service

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KuvausDistribution unit Tyyppi SG, 4 liitäntää sis. virtausmittarin
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä4
LiitäntäsuuntaYlös
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaNo controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiWarranty & Service
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.3 Kilogram
Nettopaino7.1 Kilogram
Määrä101.7 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm